Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31
SNCD3080R + 23080 - SNR
Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre intérieur
400 mm
d1 - Grand diamètre intérieur
430 mm
a - Longueur logement
1000 mm
b - Largeur embase logement
360 mm
c - Hauteur embase logement
120 mm
g - Largeur du logement du roulement
192 mm
h - Hauteur au centre du roulement
350 mm
h1 - Hauteur du logement
695 mm
l - Largeur milieu du logement
400 mm
l1 - Largeur entre TS
410 mm
l2 - Largeur entre TA
492 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)
840 mm
m1 - Distance entre trous de fixation
920 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)
220 mm
u - Largeur trou de fixation
42 mm
v - Longueur trou de fixation
50 mm
D - Diamètre extérieur roulement
600 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement