Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 460 mm |
d1 - Grand diamètre intérieur | 500 mm |
a - Longueur logement | 1170 mm |
b - Largeur embase logement | 420 mm |
c - Hauteur embase logement | 130 mm |
g - Largeur du logement du roulement | 224 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 410 mm |
h1 - Hauteur du logement | 810 mm |
l - Largeur milieu du logement | 460 mm |
l1 - Largeur entre TS | 469 mm |
l2 - Largeur entre TA | 551 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 1000 mm |
m1 - Distance entre trous de fixation | 1070 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 260 mm |
u - Largeur trou de fixation | 48 mm |
v - Longueur trou de fixation | 60 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 680 mm |
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 208 mm |
W - Distance roulement | 35 mm |
Poids du corps | 721 kg |
Matériau de logement | ductile cast |
Quantité initiale de graisse | 31000 cm³ |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M42 |
Couple recommandé boulons de fixation | 2800 N-m |
Boulons d'assemblage | M42x280 |
Couple recommandé boulons d'assemblage | 2430 N-m |
Boulon(s) à œil | M42 |
Charges maximales 120° | 2300 kN |
Charges maximales 150° | 1330 kN |
Charges maximales 180° | 1150 kN |
CHARGES DE RUPTURE | |
---|---|
Charge de rupture à P 0° | 12160 kN |
Charge de rupture À P 55° | 15360 kN |
Charge de rupture à P 90° | 7360 kN |
Charge de rupture à P 120° | 5400 kN |
Charge de rupture à P 150° | 4800 kN |
Charge de rupture à P 180° | 6080 kN |
Charge de rupture axiale P a | 3840 kN |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Roulement | 23092 |
Bagues de fixation | 2 x FR680x30.5x15 |
Joint labyrinthe TS | TS-530 |
Joint taconite TA | TA-530 |
Couvercle d'extrémité TE | TE-530 |