Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31
SNCD30/500 + 230/500K - SNR
Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre intérieur
470 mm
a - Longueur logement
1220 mm
b - Largeur embase logement
430 mm
c - Hauteur embase logement
135 mm
g - Largeur du logement du roulement
246 mm
h - Hauteur au centre du roulement
420 mm
h1 - Hauteur du logement
835 mm
l - Largeur milieu du logement
460 mm
l1 - Largeur entre TS
469 mm
l2 - Largeur entre TA
552 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)
1030 mm
m1 - Distance entre trous de fixation
1120 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)
260 mm
u - Largeur trou de fixation
48 mm
v - Longueur trou de fixation
60 mm
D - Diamètre extérieur roulement
720 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement