Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD30/500R + 230/500 - SNR

SNCD30/500R + 230/500

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur500 mm
d1 - Grand diamètre intérieur530 mm
a - Longueur logement1220 mm
b - Largeur embase logement430 mm
c - Hauteur embase logement135 mm
g - Largeur du logement du roulement246 mm
h - Hauteur au centre du roulement420 mm
h1 - Hauteur du logement835 mm
l - Largeur milieu du logement460 mm
l1 - Largeur entre TS469 mm
l2 - Largeur entre TA551 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)1030 mm
m1 - Distance entre trous de fixation1120 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)260 mm
u - Largeur trou de fixation48 mm
v - Longueur trou de fixation60 mm
D - Diamètre extérieur roulement720 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement209 mm
W - Distance roulement35 mm
Poids du corps717 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse30600 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM42
Couple recommandé boulons de fixation2800 N-m
Boulons d'assemblageM42x280
Couple recommandé boulons d'assemblage2430 N-m
Boulon(s) à œilM42
Charges maximales 120°2300 kN
Charges maximales 150°1330 kN
Charges maximales 180°1150 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°12800 kN
Charge de rupture À P 55°16000 kN
Charge de rupture à P 90°7680 kN
Charge de rupture à P 120°5760 kN
Charge de rupture à P 150°4960 kN
Charge de rupture à P 180°6400 kN
Charge de rupture axiale P a4000 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Roulement230/500
Bagues de fixation2 x FR720x29.5x15
Joint labyrinthe TSTS-560
Joint taconite TATA-560
Couvercle d'extrémité TETE-560