Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 220 mm |
| d1 - Grand diamètre intérieur | 240 mm |
| a - Longueur logement | 640 mm |
| b - Largeur embase logement | 240 mm |
| c - Hauteur embase logement | 90 mm |
| g - Largeur du logement du roulement | 140 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 220 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 434 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 290 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 300 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 361 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 540 mm |
| m1 - Distance entre trous de fixation | 590 mm |
| n - Distance trou de fixation (largeur) | 140 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 35 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 42 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 370 mm |
| g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 114 mm |
| W - Distance roulement | 12 mm |
| Poids du corps | 131 kg |
| Matériau de logement | ductile cast |
| Quantité initiale de graisse | 4800 cm³ |

| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M30 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 1005 N-m |
| Boulons d'assemblage | M24x160 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 440 N-m |
| Boulon(s) à œil | M20 |
| Charges maximales 120° | 800 kN |
| Charges maximales 150° | 460 kN |
| Charges maximales 180° | 400 kN |
| CHARGES DE RUPTURE | | Charge de rupture à P 0° | 5500 kN |
| Charge de rupture À P 55° | 7200 kN |
| Charge de rupture à P 90° | 3400 kN |
| Charge de rupture à P 120° | 2500 kN |
| Charge de rupture à P 150° | 2300 kN |
| Charge de rupture à P 180° | 2800 kN |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Désignation de logement | SNCD3144R |
| Roulement | 23144 |
| Bagues de fixation | 2 x FR370x10x10 |
| Joint labyrinthe TS | TS-52 |
| Joint taconite TA | TA-52 |
| Couvercle d'extrémité TE | TE-52 |