Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31
SNCD3152R + 23152 - SNR
Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre intérieur
260 mm
d1 - Grand diamètre intérieur
280 mm
a - Longueur logement
770 mm
b - Largeur embase logement
280 mm
c - Hauteur embase logement
100 mm
g - Largeur du logement du roulement
164 mm
h - Hauteur au centre du roulement
260 mm
h1 - Hauteur du logement
516 mm
l - Largeur milieu du logement
320 mm
l1 - Largeur entre TS
330 mm
l2 - Largeur entre TA
414 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)
650 mm
m1 - Distance entre trous de fixation
720 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)
160 mm
u - Largeur trou de fixation
42 mm
v - Longueur trou de fixation
50 mm
D - Diamètre extérieur roulement
440 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement