Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 260 mm |
| d1 - Grand diamètre intérieur | 280 mm |
| a - Longueur logement | 770 mm |
| b - Largeur embase logement | 280 mm |
| c - Hauteur embase logement | 100 mm |
| g - Largeur du logement du roulement | 164 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 260 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 516 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 320 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 330 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 414 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 650 mm |
| m1 - Distance entre trous de fixation | 720 mm |
| n - Distance trou de fixation (largeur) | 160 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 42 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 50 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 440 mm |
| g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 131 mm |
| W - Distance roulement | 13 mm |
| Poids du corps | 212 kg |
| Matériau de logement | ductile cast |
| Quantité initiale de graisse | 7800 cm³ |

| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M36 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 1750 N-m |
| Boulons d'assemblage | M30x220 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 870 N-m |
| Boulon(s) à œil | M24 |
| Charges maximales 120° | 1300 kN |
| Charges maximales 150° | 750 kN |
| Charges maximales 180° | 650 kN |
| CHARGES DE RUPTURE | | Charge de rupture à P 0° | 6800 kN |
| Charge de rupture À P 55° | 8400 kN |
| Charge de rupture à P 90° | 4100 kN |
| Charge de rupture à P 120° | 3000 kN |
| Charge de rupture à P 150° | 2700 kN |
| Charge de rupture à P 180° | 3400 kN |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Désignation de logement | SNCD3152R |
| Roulement | 23152 |
| Bagues de fixation | 2 x FR440x10x10 |
| Joint labyrinthe TS | TS-60 |
| Joint taconite TA | TA-60 |
| Couvercle d'extrémité TE | TE-60 |