• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3164 + 23164K - SNR

SNCD3164 + 23164K

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur300 mm
a - Longueur logement880 mm
b - Largeur embase logement330 mm
c - Hauteur embase logement115 mm
g - Largeur du logement du roulement196 mm
h - Hauteur au centre du roulement320 mm
h1 - Hauteur du logement631 mm
l - Largeur milieu du logement370 mm
l1 - Largeur entre TS380 mm
l2 - Largeur entre TA462 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)750 mm
m1 - Distance entre trous de fixation820 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)200 mm
u - Largeur trou de fixation42 mm
v - Longueur trou de fixation50 mm
D - Diamètre extérieur roulement540 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement165 mm
W - Distance roulement23 mm
Poids du corps348 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse12600 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM36
Couple recommandé boulons de fixation1750 N-m
Boulons d'assemblageM30x240
Couple recommandé boulons d'assemblage870 N-m
Boulon(s) à œilM30
Charges maximales 120°1300 kN
Charges maximales 150°750 kN
Charges maximales 180°650 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°9700 kN
Charge de rupture À P 55°12600 kN
Charge de rupture à P 90°6100 kN
Charge de rupture à P 120°4500 kN
Charge de rupture à P 150°3900 kN
Charge de rupture à P 180°5000 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3164
Roulement23164K
Manchon de serrageH3164
Bagues de fixation2 x FR540x10x10
Joint labyrinthe TSTS-64
Joint taconite TATA-64
Couvercle d'extrémité TETE-64