Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3164R + 23164 - SNR

SNCD3164R + 23164

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur320 mm
d1 - Grand diamètre intérieur340 mm
a - Longueur logement880 mm
b - Largeur embase logement330 mm
c - Hauteur embase logement115 mm
g - Largeur du logement du roulement196 mm
h - Hauteur au centre du roulement320 mm
h1 - Hauteur du logement631 mm
l - Largeur milieu du logement370 mm
l1 - Largeur entre TS380 mm
l2 - Largeur entre TA462 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)750 mm
m1 - Distance entre trous de fixation820 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)200 mm
u - Largeur trou de fixation42 mm
v - Longueur trou de fixation50 mm
D - Diamètre extérieur roulement540 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement165 mm
W - Distance roulement23 mm
Poids du corps336 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse12600 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM36
Couple recommandé boulons de fixation1750 N-m
Boulons d'assemblageM30x240
Couple recommandé boulons d'assemblage870 N-m
Boulon(s) à œilM30
Charges maximales 120°1300 kN
Charges maximales 150°750 kN
Charges maximales 180°650 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°9700 kN
Charge de rupture À P 55°12600 kN
Charge de rupture à P 90°6100 kN
Charge de rupture à P 120°4500 kN
Charge de rupture à P 150°3900 kN
Charge de rupture à P 180°5000 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3164R
Roulement23164
Bagues de fixation2 x FR540x10x10
Joint labyrinthe TSTS-72
Joint taconite TATA-72
Couvercle d'extrémité TETE-72