Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3176R + 23176 - SNR

SNCD3176R + 23176

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur380 mm
d1 - Grand diamètre intérieur400 mm
a - Longueur logement1040 mm
b - Largeur embase logement360 mm
c - Hauteur embase logement120 mm
g - Largeur du logement du roulement214 mm
h - Hauteur au centre du roulement360 mm
h1 - Hauteur du logement715 mm
l - Largeur milieu du logement400 mm
l1 - Largeur entre TS410 mm
l2 - Largeur entre TA491 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)870 mm
m1 - Distance entre trous de fixation960 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)220 mm
u - Largeur trou de fixation42 mm
v - Longueur trou de fixation50 mm
D - Diamètre extérieur roulement620 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement191 mm
W - Distance roulement30 mm
Poids du corps467 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse19200 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM36
Couple recommandé boulons de fixation1750 N-m
Boulons d'assemblageM36x250
Couple recommandé boulons d'assemblage1520 N-m
Boulon(s) à œilM36
Charges maximales 120°1800 kN
Charges maximales 150°1040 kN
Charges maximales 180°900 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°10900 kN
Charge de rupture À P 55°14400 kN
Charge de rupture à P 90°7000 kN
Charge de rupture à P 120°5200 kN
Charge de rupture à P 150°4500 kN
Charge de rupture à P 180°5700 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3176R
Roulement23176
Bagues de fixation2 x FR620x10x15
Joint labyrinthe TSTS-84
Joint taconite TATA-84
Couvercle d'extrémité TETE-84