Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3180R + 23180 - SNR

SNCD3180R + 23180

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur400 mm
d1 - Grand diamètre intérieur430 mm
a - Longueur logement1120 mm
b - Largeur embase logement390 mm
c - Hauteur embase logement125 mm
g - Largeur du logement du roulement220 mm
h - Hauteur au centre du roulement380 mm
h1 - Hauteur du logement775 mm
l - Largeur milieu du logement430 mm
l1 - Largeur entre TS440 mm
l2 - Largeur entre TA521 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)950 mm
m1 - Distance entre trous de fixation1020 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)240 mm
u - Largeur trou de fixation48 mm
v - Longueur trou de fixation60 mm
D - Diamètre extérieur roulement650 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement202,5 mm
W - Distance roulement30 mm
Poids du corps585 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse24500 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM42
Couple recommandé boulons de fixation2800 N-m
Boulons d'assemblageM36x250
Couple recommandé boulons d'assemblage1520 N-m
Boulon(s) à œilM42
Charges maximales 120°1800 kN
Charges maximales 150°1040 kN
Charges maximales 180°900 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°12600 kN
Charge de rupture À P 55°15600 kN
Charge de rupture à P 90°7500 kN
Charge de rupture à P 120°5500 kN
Charge de rupture à P 150°4800 kN
Charge de rupture à P 180°6300 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3180R
Roulement23180
Bagues de fixation2 x FR650x10x15
Joint labyrinthe TSTS-92
Joint taconite TATA-92
Couvercle d'extrémité TETE-92