Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)
SNCD320 - SNR
Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
SNCD524-620-
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre intérieur
100 mm
d1 - Grand diamètre intérieur
115 mm
D1 - Trous de fixation MH1
26 mm
D2 - Trous de fixation MH2
18 mm
a - Longueur logement
410 mm
b - Largeur embase logement
120 mm
c - Hauteur embase logement
45 mm
g - Largeur du logement du roulement
86 mm
h - Hauteur au centre du roulement
140 mm
h1 - Hauteur du logement
271 mm
l - Largeur milieu du logement
185 mm
l1 - Largeur entre TS
200 mm
l2 - Largeur entre TA
256 mm
l3 - Largeur entre V-ring
216
m - Distance trou de fixation (longueur)
350 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)
330 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)
74 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)
378 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)