Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNCD526 - SNR

SNCD526

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNCD226-526-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur115 mm
D1 - Trous de fixation MH128 mm
D2 - Trous de fixation MH222 mm
a - Longueur logement445 mm
b - Largeur embase logement130 mm
c - Hauteur embase logement50 mm
g - Largeur du logement du roulement90 mm
h - Hauteur au centre du roulement150 mm
h1 - Hauteur du logement290 mm
l - Largeur milieu du logement190 mm
l1 - Largeur entre TS207 mm
l2 - Largeur entre TA269 mm
l3 - Largeur entre V-ring221
m - Distance trou de fixation (longueur)380 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)370 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)80 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)414 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)92 mm
D - Diamètre extérieur roulement230 mm
z - Distance RDC/bearing4 mm
Quantité initiale de graisse1600 cm³
Diamètre goupilles cylindriques8 mm
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle302 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 526 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 526 LA
Joints FS (en feutre)SC 526 FSS
Joints TA (Taconite)SC 526 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 526 SV
Obturateur ECSC226-526EC
Option joints V-ringV120A
ECROUS
Boulons d'assemblageM24x130
Couple recommandé boulons d'assemblage500 N-m
Charges maximales 120°360 kN
Charges maximales 150°210 kN
Charges maximales 180°180 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°1908 kN
Charge de rupture À P 55°1620 kN
Charge de rupture à P 90°972 kN
Charge de rupture à P 120°738 kN
Charge de rupture à P 150°648 kN
Charge de rupture à P 180°810 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC526
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement22226K
Manchon de serrageH 3126
Bague de fixation (x2)FR230x13x6
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement23226K
Manchon de serrageH 2326
Bague de fixation (x2)FR230x5x6