Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 125 mm |
| D1 - Trous de fixation MH1 | 35 mm |
| D2 - Trous de fixation MH2 | 26 mm |
| a - Longueur logement | 500 mm |
| b - Largeur embase logement | 150 mm |
| c - Hauteur embase logement | 50 mm |
| g - Largeur du logement du roulement | 98 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 150 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 302 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 205 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 222 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 284 mm |
| l3 - Largeur entre V-ring | 236 |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 420 mm |
| m1 - Distance poinçons (trous additionnels) | 400 mm |
| n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) | 92 mm |
| m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) | 458 mm |
| n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) | 108 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 250 mm |
| z - Distance RDC/bearing | 4 mm |
| Quantité initiale de graisse | 2000 cm³ |
| Diamètre goupilles cylindriques | 8 mm |
| m3 - Distance trous de centrage sous la semelle | 327 mm |

| JOINTS ET OBTURATEUR | | Joints DS (double lèvre) | SC 528 DS |
| Joints LA (labyrinthe) | SC 528 LA |
| Joints FS (en feutre) | SC 528 FSS |
| Joints TA (Taconite) | SC 528 TA |
| Joints SV (V-ring complet) | SC 528 SV |
| Obturateur EC | SC228-528EC |
| Option joints V-ring | V130A |
| ECROUS | | Boulons d'assemblage | M24x140 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 500 N-m |
| Charges maximales 120° | 360 kN |
| Charges maximales 150° | 210 kN |
| Charges maximales 180° | 180 kN |
| CHARGES DE RUPTURE | | Charge de rupture à P 0° | 2250 kN |
| Charge de rupture À P 55° | 1908 kN |
| Charge de rupture à P 90° | 1134 kN |
| Charge de rupture à P 120° | 855 kN |
| Charge de rupture à P 150° | 774 kN |
| Charge de rupture à P 180° | 954 kN |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Disque de régulation (RDC) | RDC528 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | | Roulement | 22228K |
| Manchon de serrage | H 3128 |
| Bague de fixation (x2) | FR250x15x6 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | | Roulement | 23228K |
| Manchon de serrage | H 2328 |
| Bague de fixation (x2) | FR250x5x6 |