• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE

SNOE214CAF - SNR

SNOE214CAF

Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur70 mm
d1 - Grand diamètre intérieur75 mm
d3 - Filetage sur l'arbreM70x2
a - Longueur logement350 mm
b - Largeur embase logement110 mm
c - Hauteur embase logement45 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement45 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement32 mm
h - Hauteur au centre du roulement125 mm
h1 - Hauteur du logement215 mm
l - Largeur milieu du logement120 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles192 mm
l2 - Déplacement du roulement flottant (x2)0 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)290 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)60 mm
u - Largeur trou de fixation20 mm
v - Longueur trou de fixation30 mm
r - Diamètre max rayon épaulement arbre1 mm
D - Diamètre extérieur roulement125 mm
Niveau d'huile50-65 mm
Quantité d'huile1400 cm³
Masse28 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Roulement22214
ÉcrouKM 14
Rondelle de blocageMB 14
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Bandes de feutre (en option)9x7,5x292
ECROUS
G - Boulons de fixationM16
Couple recommandé boulons de fixation130 N-m
Boulons d'assemblageM16
Couple recommandé boulons d'assemblage130 N-m
Boulon(s) à œilM10