Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE

SNOE219CAL - SNR

SNOE219CAL

Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur95 mm
d1 - Grand diamètre intérieur100 mm
d3 - Filetage sur l'arbreM95x2
a - Longueur logement490 mm
b - Largeur embase logement160 mm
c - Hauteur embase logement50 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement67 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement42 mm
h - Hauteur au centre du roulement150 mm
h1 - Hauteur du logement270 mm
l - Largeur milieu du logement170 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles250 mm
l2 - Déplacement du roulement flottant (x2)12 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)400 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)80 mm
u - Largeur trou de fixation30 mm
v - Longueur trou de fixation45 mm
r - Diamètre max rayon épaulement arbre1 mm
D - Diamètre extérieur roulement170 mm
Niveau d'huile55-70 mm
Quantité d'huile1600 cm³
Masse55 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Roulement22219
ÉcrouKM 19
Rondelle de blocageMB 19
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Bandes de feutre (en option)9x7,5x389
ECROUS
G - Boulons de fixationM24
Couple recommandé boulons de fixation440 N-m
Boulons d'assemblageM16
Couple recommandé boulons d'assemblage130 N-m
Boulon(s) à œilM12