Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à l’huile
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre intérieur
110 mm
d1 - Grand diamètre intérieur
116 mm
d3 - Filetage sur l'arbre
M110x2
a - Longueur logement
510 mm
b - Largeur embase logement
165 mm
c - Hauteur embase logement
50 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement
70 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement