Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE
SNOE222DCBF - SNR
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre intérieur
110 mm
d1 - Grand diamètre intérieur
116 mm
d2 - Petit diamètre intérieur
107 mm
d3 - Filetage sur l'arbre
M110x2
a - Longueur logement
510 mm
b - Largeur embase logement
165 mm
c - Hauteur embase logement
50 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement
70 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement