Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 130 mm |
| d1 - Grand diamètre intérieur | 136 mm |
| d3 - Filetage sur l'arbre | M130x2 |
| a - Longueur logement | 570 mm |
| b - Largeur embase logement | 175 mm |
| c - Hauteur embase logement | 65 mm |
| g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement | 77 mm |
| g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 56 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 190 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 345 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 180 mm |
| l1 - Largeur logement entre couvercles | 269 mm |
| l2 - Déplacement du roulement flottant (x2) | 0 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 460 mm |
| n - Distance trou de fixation (largeur) | 90 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 36 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 50 mm |
| r - Diamètre max rayon épaulement arbre | 1,6 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 230 mm |
| Niveau d'huile | 55-75 mm |
| Quantité d'huile | 2300 cm³ |
| Masse | 87 kg |
| Matériau de logement | grey cast |

| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Roulement | 22226 |
| Écrou | KM 26 |
| Rondelle de blocage | MB 26 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION | | Bandes de feutre (en option) | 9x7,5x529 |
| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M30 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 870 N-m |
| Boulons d'assemblage | M20 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 260 N-m |
| Boulon(s) à œil | M16 |