Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE

SNOE228CAF - SNR

SNOE228CAF

Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur140 mm
d1 - Grand diamètre intérieur150 mm
d3 - Filetage sur l'arbreM140x2
a - Longueur logement570 mm
b - Largeur embase logement175 mm
c - Hauteur embase logement65 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement73 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement58 mm
h - Hauteur au centre du roulement190 mm
h1 - Hauteur du logement355 mm
l - Largeur milieu du logement180 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles269 mm
l2 - Déplacement du roulement flottant (x2)0 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)460 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)100 mm
u - Largeur trou de fixation36 mm
v - Longueur trou de fixation50 mm
r - Diamètre max rayon épaulement arbre2,5 mm
D - Diamètre extérieur roulement250 mm
Niveau d'huile55-70 mm
Quantité d'huile3700 cm³
Masse113 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Roulement22228
ÉcrouKM 28
Rondelle de blocageMB 28
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Bandes de feutre (en option)9x7,5x584
ECROUS
G - Boulons de fixationM30
Couple recommandé boulons de fixation870 N-m
Boulons d'assemblageM20
Couple recommandé boulons d'assemblage260 N-m
Boulon(s) à œilM16