Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE
SNOE230DCAF - SNR
Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à l’huile
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre intérieur
150 mm
d1 - Grand diamètre intérieur
156 mm
d3 - Filetage sur l'arbre
M150x2
a - Longueur logement
660 mm
b - Largeur embase logement
190 mm
c - Hauteur embase logement
70 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement
82 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement