Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE

SNOE230DCAL - SNR

SNOE230DCAL

Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à l’huile

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur150 mm
d1 - Grand diamètre intérieur156 mm
d3 - Filetage sur l'arbreM150x2
a - Longueur logement660 mm
b - Largeur embase logement190 mm
c - Hauteur embase logement70 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement82 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement64 mm
h - Hauteur au centre du roulement220 mm
h1 - Hauteur du logement400 mm
l - Largeur milieu du logement200 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles283 mm
l2 - Déplacement du roulement flottant (x2)14 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)530 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)100 mm
u - Largeur trou de fixation42 mm
v - Longueur trou de fixation60 mm
r - Diamètre max rayon épaulement arbre1,6 mm
D - Diamètre extérieur roulement270 mm
Niveau d'huile65-90 mm
Quantité d'huile4200 cm³
Masse120 kg
Matériau de logementductile cast
undefined
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Roulement22230
ÉcrouKM 30
Rondelle de blocageMB 30
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Bandes de feutre (en option)9x7,5x607
ECROUS
G - Boulons de fixationM36
Couple recommandé boulons de fixation1520 N-m
Boulons d'assemblageM24
Couple recommandé boulons d'assemblage440 N-m
Boulon(s) à œilM20