Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 150 mm |
| d1 - Grand diamètre intérieur | 156 mm |
| d2 - Petit diamètre intérieur | 147 mm |
| d3 - Filetage sur l'arbre | M150x2 |
| a - Longueur logement | 660 mm |
| b - Largeur embase logement | 190 mm |
| c - Hauteur embase logement | 70 mm |
| g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement | 82 mm |
| g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 64 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 220 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 400 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 200 mm |
| l1 - Largeur logement entre couvercles | 283 mm |
| l2 - Déplacement du roulement flottant (x2) | 0 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 530 mm |
| n - Distance trou de fixation (largeur) | 100 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 42 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 60 mm |
| r - Diamètre max rayon épaulement arbre | 1,6 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 270 mm |
| Niveau d'huile | 65-90 mm |
| Quantité d'huile | 4200 cm³ |
| Masse | 120 kg |
| Matériau de logement | ductile cast |

| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Roulement | 22230 |
| Écrou | KM 30 |
| Rondelle de blocage | MB 30 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION | | Bandes de feutre (en option) | 9x7,5x607 |
| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M36 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 1520 N-m |
| Boulons d'assemblage | M24 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 440 N-m |
| Boulon(s) à œil | M20 |