Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE

SNOE232CBF - SNR

SNOE232CBF

Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur160 mm
d1 - Grand diamètre intérieur170 mm
d2 - Petit diamètre intérieur155 mm
d3 - Filetage sur l'arbreM160x3
a - Longueur logement660 mm
b - Largeur embase logement200 mm
c - Hauteur embase logement70 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement80 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement70 mm
h - Hauteur au centre du roulement220 mm
h1 - Hauteur du logement400 mm
l - Largeur milieu du logement210 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles298 mm
l2 - Déplacement du roulement flottant (x2)0 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)530 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)110 mm
u - Largeur trou de fixation42 mm
v - Longueur trou de fixation60 mm
r - Diamètre max rayon épaulement arbre2,5 mm
D - Diamètre extérieur roulement290 mm
Niveau d'huile60-80 mm
Quantité d'huile4700 cm³
Masse125 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Roulement22232
ÉcrouKM 32
Rondelle de blocageMB 32
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Bandes de feutre (en option)9x7,5x662
ECROUS
G - Boulons de fixationM36
Couple recommandé boulons de fixation1520 N-m
Boulons d'assemblageM24
Couple recommandé boulons d'assemblage440 N-m
Boulon(s) à œilM20