Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à l’huile
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 190 mm d1 - Grand diamètre intérieur 196 mm d3 - Filetage sur l'arbre M190x3 a - Longueur logement 820 mm b - Largeur embase logement 240 mm c - Hauteur embase logement 90 mm g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement 95 mm g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement 81 mm h - Hauteur au centre du roulement 270 mm h1 - Hauteur du logement 485 mm l - Largeur milieu du logement 250 mm l1 - Largeur logement entre couvercles 359 mm l2 - Déplacement du roulement flottant (x2) 0 mm m - Distance trou de fixation (longueur) 670 mm n - Distance trou de fixation (largeur) 130 mm u - Largeur trou de fixation 48 mm v - Longueur trou de fixation 70 mm r - Diamètre max rayon épaulement arbre 1,6 mm D - Diamètre extérieur roulement 340 mm Niveau d'huile 70-100 mm Quantité d'huile 6500 cm³ Masse 256 kg Matériau de logement ductile cast
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Roulement 22238 Écrou KM 38 Rondelle de blocage MB 38
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION Bandes de feutre (en option) 9x7,5x763
ECROUS G - Boulons de fixation M42 Couple recommandé boulons de fixation 2040 N-m Boulons d'assemblage M30 Couple recommandé boulons d'assemblage 870 N-m Boulon(s) à œil M20