Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE

SNOE238-2DCAL - SNR

SNOE238-2DCAL

Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à l’huile

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur190 mm
d1 - Grand diamètre intérieur196 mm
d3 - Filetage sur l'arbreM190x3
a - Longueur logement820 mm
b - Largeur embase logement240 mm
c - Hauteur embase logement90 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement95 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement81 mm
h - Hauteur au centre du roulement270 mm
h1 - Hauteur du logement485 mm
l - Largeur milieu du logement250 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles359 mm
l2 - Déplacement du roulement flottant (x2)15 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)670 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)130 mm
u - Largeur trou de fixation48 mm
v - Longueur trou de fixation70 mm
r - Diamètre max rayon épaulement arbre1,6 mm
D - Diamètre extérieur roulement340 mm
Niveau d'huile70-100 mm
Quantité d'huile6500 cm³
Masse256 kg
Matériau de logementductile cast
undefined
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Roulement22238
ÉcrouKM 38
Rondelle de blocageMB 38
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Bandes de feutre (en option)9x7,5x763
ECROUS
G - Boulons de fixationM42
Couple recommandé boulons de fixation2040 N-m
Boulons d'assemblageM30
Couple recommandé boulons d'assemblage870 N-m
Boulon(s) à œilM20