Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à l’huile
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 200 mm d1 - Grand diamètre intérieur 210 mm d3 - Filetage sur l'arbre M200x3 a - Longueur logement 830 mm b - Largeur embase logement 240 mm c - Hauteur embase logement 90 mm g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement 99 mm g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement 82 mm h - Hauteur au centre du roulement 280 mm h1 - Hauteur du logement 510 mm l - Largeur milieu du logement 260 mm l1 - Largeur logement entre couvercles 356 mm l2 - Déplacement du roulement flottant (x2) 17 mm m - Distance trou de fixation (longueur) 670 mm n - Distance trou de fixation (largeur) 130 mm u - Largeur trou de fixation 48 mm v - Longueur trou de fixation 70 mm r - Diamètre max rayon épaulement arbre 2,5 mm D - Diamètre extérieur roulement 360 mm Niveau d'huile 75-100 mm Quantité d'huile 6300 cm³ Masse 317 kg Matériau de logement ductile cast
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Roulement 22240 Écrou KM 40 Rondelle de blocage MB 40
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION Bandes de feutre (en option) 11x14x818
ECROUS G - Boulons de fixation M42 Couple recommandé boulons de fixation 2040 N-m Boulons d'assemblage M30 Couple recommandé boulons d'assemblage 870 N-m Boulon(s) à œil M20