Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE

SNOE244-2DCBF - SNR

SNOE244-2DCBF

Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à l’huile

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur220 mm
d1 - Grand diamètre intérieur230 mm
d2 - Petit diamètre intérieur212 mm
d3 - Filetage sur l'arbreTR220x4
a - Longueur logement880 mm
b - Largeur embase logement240 mm
c - Hauteur embase logement105 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement108 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement92 mm
h - Hauteur au centre du roulement310 mm
h1 - Hauteur du logement565 mm
l - Largeur milieu du logement280 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles387 mm
l2 - Déplacement du roulement flottant (x2)0 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)720 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)130 mm
u - Largeur trou de fixation48 mm
v - Longueur trou de fixation70 mm
r - Diamètre max rayon épaulement arbre2,5 mm
D - Diamètre extérieur roulement400 mm
Niveau d'huile80-110 mm
Quantité d'huile8200 cm³
Masse332 kg
Matériau de logementductile cast
undefined
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Roulement22244
ÉcrouHM 44 T
Rondelle de blocageMB 44
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Bandes de feutre (en option)11x14x895
ECROUS
G - Boulons de fixationM42
Couple recommandé boulons de fixation2040 N-m
Boulons d'assemblageM36
Couple recommandé boulons d'assemblage1520 N-m
Boulon(s) à œilM24