Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE

SNOE248-2DCBL - SNR

SNOE248-2DCBL

Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à l’huile

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur240 mm
d1 - Grand diamètre intérieur260 mm
d2 - Petit diamètre intérieur235 mm
d3 - Filetage sur l'arbreTR240x4
a - Longueur logement980 mm
b - Largeur embase logement280 mm
c - Hauteur embase logement120 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement120 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement100 mm
h - Hauteur au centre du roulement340 mm
h1 - Hauteur du logement615 mm
l - Largeur milieu du logement300 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles404 mm
l2 - Déplacement du roulement flottant (x2)16 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)820 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)165 mm
u - Largeur trou de fixation48 mm
v - Longueur trou de fixation70 mm
r - Diamètre max rayon épaulement arbre4 mm
D - Diamètre extérieur roulement440 mm
Niveau d'huile100-125 mm
Quantité d'huile10000 cm³
Masse444 kg
Matériau de logementductile cast
undefined
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Roulement22248
ÉcrouHM 48 T
Rondelle de blocageMB 48
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Bandes de feutre (en option)11x14x1012
ECROUS
G - Boulons de fixationM42
Couple recommandé boulons de fixation2040 N-m
Boulons d'assemblageM36
Couple recommandé boulons d'assemblage1520 N-m
Boulon(s) à œilM24