Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE

SNOE252-2DCBF - SNR

SNOE252-2DCBF

Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à l’huile

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur260 mm
d1 - Grand diamètre intérieur280 mm
d2 - Petit diamètre intérieur255 mm
d3 - Filetage sur l'arbreTR260x4
a - Longueur logement1070 mm
b - Largeur embase logement300 mm
c - Hauteur embase logement130 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement125 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement106 mm
h - Hauteur au centre du roulement370 mm
h1 - Hauteur du logement671 mm
l - Largeur milieu du logement330 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles430 mm
l2 - Déplacement du roulement flottant (x2)0 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)900 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)165 mm
u - Largeur trou de fixation48 mm
v - Longueur trou de fixation70 mm
r - Diamètre max rayon épaulement arbre4 mm
D - Diamètre extérieur roulement480 mm
Niveau d'huile118-143 mm
Quantité d'huile12000 cm³
Masse563 kg
Matériau de logementductile cast
undefined
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Roulement22252
ÉcrouHM 52 T
Rondelle de blocageMB 52
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Bandes de feutre (en option)11x14x1090
ECROUS
G - Boulons de fixationM42
Couple recommandé boulons de fixation2040 N-m
Boulons d'assemblageM36
Couple recommandé boulons d'assemblage1520 N-m
Boulon(s) à œilM24