Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 70 mm |
| d2 - Petit diamètre intérieur | 67 mm |
| d3 - Filetage sur l'arbre | M70x2 |
| a - Longueur logement | 410 mm |
| b - Largeur embase logement | 150 mm |
| c - Hauteur embase logement | 48 mm |
| g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement | 62 mm |
| g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 41 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 135 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 240 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 160 mm |
| l1 - Largeur logement entre couvercles | 225 mm |
| l2 - Déplacement du roulement flottant (x2) | 10 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 340 mm |
| n - Distance trou de fixation (largeur) | 80 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 25 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 35 mm |
| r - Diamètre max rayon épaulement arbre | 1 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 150 mm |
| Niveau d'huile | 50-65 mm |
| Quantité d'huile | 1400 cm³ |
| Masse | 45 kg |
| Matériau de logement | grey cast |

| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Roulement | 22314 |
| Écrou | KM 14 |
| Rondelle de blocage | MB 14 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION | | Bandes de feutre (en option) | 9x7,5x350 |
| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M20 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 260 N-m |
| Boulons d'assemblage | M16 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 130 N-m |
| Boulon(s) à œil | M12 |