• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

SSN004LL/LP09 - NTN

SSN004LL/LP09

SENTINEL Series: Roulement rigide à billes en acier inoxydable, cage emboutie en acier inoxydable, joint d'étanchéité avec renfort métallique zingué sur les 2 cotés, lubrification solide agroalimentaire SOLID GREASE "Spot Pack".

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,07 kg
Matière des BaguesAcier Inoxydable
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique5,05 kN
f0 - Coefficient13.9
N lim - Vitesse limite Mécanique5000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-10 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI25 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE37 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image