Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

SSN006LL/LP09 - NTN

SSN006LL/LP09

SENTINEL Series: Roulement rigide à billes en acier inoxydable, cage emboutie en acier inoxydable, joint d'étanchéité avec renfort métallique zingué sur les 2 cotés, lubrification solide agroalimentaire SOLID GREASE "Spot Pack".

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur55 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,12 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique10,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique8,25 kN
f0 - Coefficient14.7
N lim - Vitesse limite Mécanique3300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-10 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI35,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE49 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image