Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
B - Largeur Bague Intérieure
34,1 mm
C - Largeur Bague Extérieure
17 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification
3,9 mm
d - Diamètre arbre
22,225 mm
D - Diamètre extérieur BE
52 mm
G - Taille vis de blocage
1/4-28UNF
m - Distance vis de blocage
5 mm
r - Rayon Bague Intérieure
0.5
S - Distance face / centre du palier
14,3 mm
f0 - Facteur
14
SW - Taille clé
3,175 mm
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique
14 kN
C0 - Capacite de charge statique
7,8 kN
Température min de fonctionnement
-20 °C
Température max de fonctionnement
100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse
0,22 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage
3,9 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
3,582 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
5,418 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,697 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)