Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR B - Largeur Bague Intérieure 42,9 mm C - Largeur Bague Extérieure 20 mm C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification 5,7 mm d - Diamètre arbre 34,925 mm D - Diamètre extérieur BE 72 mm G - Taille vis de blocage 5/16-24UNF m - Distance vis de blocage 6,5 mm r - Rayon Bague Intérieure 1 S - Distance face / centre du palier 17,5 mm f0 - Facteur 13.7 SW - Taille clé 3,969 mm
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité de charge dynamique 25,6 kN C0 - Capacite de charge statique 15,3 kN Température min de fonctionnement -20 °C Température max de fonctionnement 100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES Masse 0,46 kg Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage 8,3 N-m
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,565 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 5,435 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,607 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,303 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,396 Hz