Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR B - Largeur Bague Intérieure 49,2 mm C - Largeur Bague Extérieure 22 mm C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification 6,4 mm d - Diamètre arbre 45 mm D - Diamètre extérieur BE 85 mm G - Taille vis de blocage M8x1 m - Distance vis de blocage 8 mm r - Rayon Bague Intérieure 1 S - Distance face / centre du palier 19 mm f0 - Facteur 14 SW - Taille clé 4 mm
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité de charge dynamique 32,7 kN C0 - Capacite de charge statique 20,4 kN Température min de fonctionnement -20 °C Température max de fonctionnement 100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES Masse 0,67 kg Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage 8,3 N-m
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,621 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 5,379 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,923 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,461 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,402 Hz