SENTINEL Series: Roulement insert à billes en acier inoxydable, bague extérieure sphérique avec bille anti-rotation, fixation par vis, joints avec renfort métallique, lubrification solide agroalimentaire LUBSOLID "Full Pack".
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm |
| C - Largeur Bague Extérieure | 22 mm |
| C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 6,4 mm |
| d - Diamètre arbre | 45 mm |
| D - Diamètre extérieur BE | 85 mm |
| G - Taille vis de blocage | M8x1 |
| m - Distance vis de blocage | 8 mm |
| r - Rayon Bague Intérieure | 1 |
| S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
| f0 - Facteur | 14 |
| SW - Taille clé | 4 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 32,7 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 20,4 kN |
| Température min de fonctionnement | -10 °C |
| Température max de fonctionnement | 80 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 0,64 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8,3 N-m |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,621 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 5,379 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,923 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,461 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,402 Hz |