Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
B - Largeur Bague Intérieure
51,6 mm
C - Largeur Bague Extérieure
24 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification
6,5 mm
d - Diamètre arbre
47,625 mm
D - Diamètre extérieur BE
90 mm
G - Taille vis de blocage
3/8-24UNF
m - Distance vis de blocage
10 mm
r - Rayon Bague Intérieure
1
S - Distance face / centre du palier
19 mm
f0 - Facteur
14.4
SW - Taille clé
4,763 mm
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique
35 kN
C0 - Capacite de charge statique
23,1 kN
Température min de fonctionnement
-20 °C
Température max de fonctionnement
100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse
0,83 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage
18,7 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
4,093 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
5,907 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
5,33 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)