Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR B - Largeur Bague Intérieure 65,1 mm C - Largeur Bague Extérieure 27 mm C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification 7,6 mm d - Diamètre arbre 61,913 mm D - Diamètre extérieur BE 110 mm G - Taille vis de blocage 3/8-24UNF m - Distance vis de blocage 10 mm r - Rayon Bague Intérieure 1 S - Distance face / centre du palier 25,4 mm f0 - Facteur 14.2 SW - Taille clé 4,763 mm
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité de charge dynamique 52,4 kN C0 - Capacite de charge statique 35,9 kN Température min de fonctionnement -20 °C Température max de fonctionnement 100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES Masse 1,32 kg Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage 18,7 N-m
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 4,066 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 5,934 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,168 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,584 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,407 Hz