Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 27 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 9,7 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 35,8 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 34,1 mm |
| d - Diamètre arbre | 25,4 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 60 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 16 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 119 mm |
| H1 - Distance face logement au centre du roulement insert | 85,5 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 41,4 mm |
| J3 - Distance du trou de montage au centre du roulement | 46 mm |
| J4 - Distance entre trous de fixation | 28,7 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 67 mm |
| L2 - Largeur de la bride | 63,5 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 10 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 14,3 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 42,4 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 14 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 7,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 0,654 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,9 N-m |