Paliers auto-aligneurs

SUCP208-24CO - SNR

SUCP208-24CO

Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire.

Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement54 mm
A1 - Largeur au sommet du logement27 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
d - Diamètre arbre38,1 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle88 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement49,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement19 mm
H2 - Hauteur du logement100 mm
J - Distance entre trous de fixation136 mm
L - Longueur du logement184 mm
N - Dimension trou de fixation17 mm
N1 - Longueur du trou de montage23 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
Z - Largeur avec couvercles69,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique32 kN
C0 - Capacite de charge statique19,3 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,494 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8,3 N-m