SENTINEL Series: Palier auto-aligneur à semelle en acier inoxydable, insert en acier inoxydable avec lubrification solide LUBSOLID, fixation par vis.
Les capots de protection doivent être commandés séparément. Tous les paliers sont rainurés pour recevoir les capots de protection.
Le trou taraudé du graisseur est obstrué par une vis en acier inoxydable (non représentée sur le plan).
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- SUC208FG1
- SP208N
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 54 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 27 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm |
| d - Diamètre arbre | 40 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 49,2 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 19 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 100 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 136 mm |
| L - Longueur du logement | 184 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 17 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 23 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 32 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 19,3 kN |
| Température min de fonctionnement | -10 °C |
| Température max de fonctionnement | 80 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 2,26 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8,3 N-m |