SENTINEL Series: Palier auto-aligneur à semelle thermoplastique, insert en acier inoxydable avec lubrification solide LUBSOLID, fixation par vis.
Les capots de protection doivent être commandés séparément. Tous les paliers sont rainurés pour recevoir les capots de protection.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- SUC210FG1
- CV210
- CF210
- WPPL210
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 60 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 51,6 mm |
| d - Diamètre arbre | 50 mm |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 57,2 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 23 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 114 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 159 mm |
| L - Longueur du logement | 206 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 17 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 20 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 35 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 23,1 kN |
| Température min de fonctionnement | -10 °C |
| Température max de fonctionnement | 80 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,92 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 18,7 N-m |