Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 32 mm |
| A1 - Largeur de la rainure de guidage | 12 mm |
| A2 | 21 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 31 mm |
| d - Diamètre arbre | 17 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 89 mm |
| H1 - Distance entre les rainures de guidage | 76 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 51 mm |
| L - Longueur du logement | 94 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 61 mm |
| L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 10 mm |
| L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 51 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 19 mm |
| N1 - Longueur encoche de fixation | 16 mm |
| N2 - Hauteur encoche de fixation | 32 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 12,7 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 12,8 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 6,6 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 0,81 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,9 N-m |