SUCT207-23CC - SNR

SUCT207-23CC

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement37 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage12 mm
A230 mm
B - Largeur Bague Intérieure42,9 mm
d - Diamètre arbre36,513 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle80 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement102 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage89 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement64 mm
L - Longueur du logement129 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement78 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache13 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage64 mm
N - Dimension trou de fixation22 mm
N1 - Longueur encoche de fixation16 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation37 mm
S - Distance face / centre du palier17,5 mm
Z - Largeur avec couvercles58,9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,6 kN
C0 - Capacite de charge statique15,3 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,768 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8,3 N-m