SENTINEL Series: Palier auto-aligneur coulisseaux-tendeur en acier inoxydable, insert en acier inoxydable avec lubrification solide LUBSOLID, fixation par vis.
Les capots de protection doivent être commandés séparément. Tous les paliers sont rainurés pour recevoir les capots de protection.
Le trou taraudé du graisseur est obstrué par une vis en acier inoxydable (non représentée sur le plan).
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- SUC207FG1
- ST207N
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 37 mm |
| A1 - Largeur de la rainure de guidage | 12 mm |
| A2 | 30 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 42,9 mm |
| d - Diamètre arbre | 35 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 102 mm |
| H1 - Distance entre les rainures de guidage | 89 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 64 mm |
| L - Longueur du logement | 129 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 78 mm |
| L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 13 mm |
| L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 64 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 22 mm |
| N1 - Longueur encoche de fixation | 16 mm |
| N2 - Hauteur encoche de fixation | 37 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 17,5 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 25,6 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 15,3 kN |
| Température min de fonctionnement | -10 °C |
| Température max de fonctionnement | 80 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,66 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8,3 N-m |