SENTINEL Series: Palier auto-aligneur à semelle thermoplastique avec trous borgnes, insert en acier inoxydable avec lubrification solide LUBSOLID, fixation par vis.
Les capots de protection doivent être commandés séparément. Tous les paliers sont rainurés pour recevoir les capots de protection.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- SUC208FG1
- WTBL208
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 48 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 35 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm |
| d - Diamètre arbre | 40 mm |
| E - Profondeur du filetage du trou de montage | 16 mm |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 49,2 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 22,5 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 100,5 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 88,9 mm |
| L - Longueur du logement | 120 mm |
| N - Dimension trou de fixation | M12 |
| S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 32 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 19,3 kN |
| Température min de fonctionnement | -10 °C |
| Température max de fonctionnement | 80 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,84 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8,3 N-m |