• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de roue unitaires

TGB.10872.S02 - SNR

Ce produit remplace la référence suivante :
  • TGB.10872.S03 - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Diamètre interieur 139 mm
Largeur 117 mm
Poids1,109 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)108 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault6001000992Renault7701462020

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoF11F1106/1983 => 11/1985--Chrysler300C300C 206/1983 => 11/1985--Renault181803/1978 => 11/1985--Renault1818 108/1977 => 09/1986--Renault1818 208/1977 => 09/1986--Renault202011/1975 => 11/1983--Renault212105/1986 => 12/1992--Renault21 - L48K/L48S Saloon21 - L48K/L48S Saloon => --Renault2121 102/1986 => 07/1995--Renault2121 2 => --Renault252508/1985 => 04/1988--Renault2525 108/1983 => 11/1992--Renault2525 2 => --Renault303009/1981 => 11/1983--Renault5 TURBO5 TURBO 105/1982 => 05/1985Train avant,Train arrièreDroit,GaucheRenault5 TURBO5 TURBO 205/1982 => 05/1985Train arrière,Train avantGauche,DroitRenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE I => --RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--RenaultSPIDERSPIDER12/1995 => 09/1999--