Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de boîte de vitesse vl
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (boite de vitesse) | 17 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 56 mm |
| Poids | 0,14 kg |
| Code boite de vitesse | SI |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 34 mm |
OE Equivalents
Nissan32219-01G10Automotive Compatibility
NissanNP300NP300 V07/2010 => Train avant-NissanPathfinderPATHFINDER I09/1997 => 07/2003Train avant-NissanPathfinderPATHFINDER I09/1997 => 07/2003Train avantDroitNissanPatrolPATROL I08/1988 => 08/1997Train avant-NissanPatrolPATROL II09/1997 => 06/2004Train avant-NissanPick UpPICK-UP III01/2002 => 11/2005Train avant-NissanPathfinderPathfinder09/1997 => 07/2003Train avantDroitNissanPatrolPatrol12/1992 => 08/1997Train avantDroitNissanPick UpPick Up01/1998 => 10/2001Train avantDroitNissanTerranoTERRANO I12/1989 => 09/1995Train avant-NissanTERRANO IITERRANO II04/1996 => 11/2006Train avant-