Les extracteurs hydrauliques SCHP 4T & 12T peuvent être complétés par des coffrets d'accessoires et répondre ainsi à la fonction de décollage de bagues.
Documentation
Product information
| DONNÉES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Capacité | 4000 kg |
| Portée max | 250 mm |
| Diamètre min arbre | 25 mm |
| Diamètre max arbre | 110 mm |
| Masse | 7 kg |